??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 6 SI-AS-55 M5-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.10394 PFYN 6 SI-AS-55 M5-AG
Name
10_01_01_10394
NNCUSTOM
PFYN 6 SI-AS-55 M5-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 6 SI-AS-55 M5-AG
LINACUSTOM
PFYN 6 SI-AS-55 M5-AG
Order number
10.01.01.10394
dn
2 mm
Dmax(S)
6.5 mm
Ds
6 mm
G1
M5-AG
H
11.5 mm
LG1
4.5 mm
SW1
8 mm
Z
1 mm
Saugkraft
1.2 N
Volumen
0.008 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
7.5 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
2 mm
Baugröße
6
Nippel
N 004
Saugerwerkstoff
Silikon SI-antistatisch
Werkstoffhärte
55 °Sh
Weight
1.1 g
Faltenanzahl
0
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD