??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 6 SI-55 M5-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00152 PFYN 6 SI-55 M5-AG
Name
10_01_01_00152
NNCUSTOM
PFYN 6 SI-55 M5-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 6 SI-55 M5-AG
LINACUSTOM
PFYN 6 SI-55 M5-AG
Order number
10.01.01.00152
dn
2 mm
Dmax(S)
6.5 mm
Ds
6 mm
G1
M5-AG
H
11.5 mm
LG1
4.5 mm
SW1
8 mm
Z
1 mm
Saugkraft
1.2 N
Volumen
0.008 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
7.5 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
2 mm
Baugröße
6
Nippel
N 004
Saugerwerkstoff
Silikon SI
Werkstoffhärte
55 °Sh
Weight
1.1 g
Faltenanzahl
0
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей