??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 6 NBR-55 M5-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00082 PFYN 6 NBR-55 M5-IG
Name
10_01_01_00082
NNCUSTOM
PFYN 6 NBR-55 M5-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 6 NBR-55 M5-IG
LINACUSTOM
PFYN 6 NBR-55 M5-IG
Order number
10.01.01.00082
dn
2 mm
Dmax(S)
6.5 mm
Ds
6 mm
G1
M5-IG
H
16.5 mm
LG1
5.5 mm
SW1
8 mm
Z
1 mm
Saugkraft
1.2 N
Volumen
0.008 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
7.5 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
2 mm
Baugröße
6
Nippel
N 004
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte
55 °Sh
Weight
1.4 g
Faltenanzahl
0
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型