??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 50 NBR-AS-55 G1/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.10356 PFYN 50 NBR-AS-55 G1/8-IG
Name
10_01_01_10356
NNCUSTOM
PFYN 50 NBR-AS-55 G1/8-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 50 NBR-AS-55 G1/8-IG
LINACUSTOM
PFYN 50 NBR-AS-55 G1/8-IG
Order number
10.01.01.10356
dn
2.4 mm
Dmax(S)
53.5 mm
Ds
50 mm
G1
G1/8"-IG
H
31 mm
LG1
9 mm
SW1
14 mm
Z
4 mm
Saugkraft
91 N
Volumen
7 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
75 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
Baugröße
50
Nippel
N 008
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR-antistat
Werkstoffhärte
55 °Sh
Weight
17.3 g
Faltenanzahl
0
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드