??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 50 NBR-55 G1/8-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00147 PFYN 50 NBR-55 G1/8-AG
Name
10_01_01_00147
NNCUSTOM
PFYN 50 NBR-55 G1/8-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 50 NBR-55 G1/8-AG
LINACUSTOM
PFYN 50 NBR-55 G1/8-AG
Order number
10.01.01.00147
dn
2.4 mm
Dmax(S)
53.5 mm
Ds
50 mm
G1
G1/8"-AG
H
20 mm
LG1
8 mm
SW1
14 mm
Z
4 mm
Saugkraft
91 N
Volumen
7 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
75 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
Baugröße
50
Nippel
N 008
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte
55 °Sh
Weight
15.3 g
Faltenanzahl
0
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models