??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 50 HT1-60 G1/8-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.11141 PFYN 50 HT1-60 G1/8-AG
Name
10_01_01_11141
NNCUSTOM
PFYN 50 HT1-60 G1/8-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 50 HT1-60 G1/8-AG
LINACUSTOM
PFYN 50 HT1-60 G1/8-AG
Order number
10.01.01.11141
dn
2.4 mm
Dmax(S)
53.5 mm
Ds
50 mm
G1
G1/8"-AG
H
20 mm
LG1
8 mm
SW1
14 mm
Z
4 mm
Saugkraft
91 N
Volumen
7 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
75 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
Baugröße
50
Nippel
N 008
Saugerwerkstoff
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte
60 °Sh
Weight
15.3 g
Faltenanzahl
0
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD