카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.10345 PFYN 5 NBR-AS-55 M5-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Round)
Flat Suction Cups PFYN
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/flachsauggreifer_rund/flachsauggreifer_pfyn/10_01_01_10345.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.10345 PFYN 5 NBR-AS-55 M5-IG},{NAME=10_01_01_10345},{INAME=10_01_01_10345},{SHA256=4r2Ff5/R6LdInw5QElzGP2LfIG4z1Z7MkJNgzrnscfA=},{NNCUSTOM=PFYN 5 NBR-AS-55 M5-IG},{NTCUSTOM=Flachsauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=PFYN 5 NBR-AS-55 M5-IG},{LINACUSTOM=PFYN 5 NBR-AS-55 M5-IG},{ARTNR=10.01.01.10345},{C124=1.5},{C1688=5.5},{C614=5},{C132=M5-IG},{C117=16.5},{C133=5.5},{C140=8},{C171=0.9},{C556=0.75},{C683=0.005},{C462=7.5},{C455=2},{C946=5},{C191=N 004},{C444=Nitrilkautschuk NBR-antistat},{C445=55},{C575=1.4},{C1432=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 5 NBR-AS-55 M5-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.10345 PFYN 5 NBR-AS-55 M5-IG
Name
10_01_01_10345
NNCUSTOM
PFYN 5 NBR-AS-55 M5-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 5 NBR-AS-55 M5-IG
LINACUSTOM
PFYN 5 NBR-AS-55 M5-IG
Order number
10.01.01.10345
dn
1.5
mm
Dmax(S)
5.5
mm
Ds
5
mm
G1
M5-IG
H
16.5
mm
LG1
5.5
mm
SW1
8
mm
Z
0.9
mm
Saugkraft
0.75
N
Volumen
0.005
cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
7.5
mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
2
mm
Baugröße
5
Nippel
N 004
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR-antistat
Werkstoffhärte
55
°Sh
Weight
1.4
g
Faltenanzahl
0
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성