??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 5 NBR-55 M5-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00137 PFYN 5 NBR-55 M5-AG
Name
10_01_01_00137
NNCUSTOM
PFYN 5 NBR-55 M5-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 5 NBR-55 M5-AG
LINACUSTOM
PFYN 5 NBR-55 M5-AG
Order number
10.01.01.00137
dn
1.5 mm
Dmax(S)
5.5 mm
Ds
5 mm
G1
M5-AG
H
11.5 mm
LG1
4.5 mm
SW1
8 mm
Z
0.9 mm
Saugkraft
0.75 N
Volumen
0.005 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
7.5 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
2 mm
Baugröße
5
Nippel
N 004
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte
55 °Sh
Weight
1.1 g
Faltenanzahl
0
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models