??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 40 NBR-AS-55 G1/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.10355 PFYN 40 NBR-AS-55 G1/8-IG
Name
10_01_01_10355
NNCUSTOM
PFYN 40 NBR-AS-55 G1/8-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 40 NBR-AS-55 G1/8-IG
LINACUSTOM
PFYN 40 NBR-AS-55 G1/8-IG
Order number
10.01.01.10355
dn
3.5 mm
Dmax(S)
43 mm
Ds
40 mm
G1
G1/8"-IG
H
30 mm
LG1
9 mm
SW1
14 mm
Z
3.5 mm
Saugkraft
57.7 N
Volumen
3.8 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
75 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
Baugröße
40
Nippel
N 007
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR-antistat
Werkstoffhärte
55 °Sh
Weight
13.5 g
Faltenanzahl
0
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей