카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.10355 PFYN 40 NBR-AS-55 G1/8-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Round)
Flat Suction Cups PFYN
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/flachsauggreifer_rund/flachsauggreifer_pfyn/10_01_01_10355.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.10355 PFYN 40 NBR-AS-55 G1/8-IG},{NAME=10_01_01_10355},{INAME=10_01_01_10355},{SHA256=jtbu0oezQ7criFUOUXNr+ZZX93b3z7PxDYFLSuAlN+4=},{NNCUSTOM=PFYN 40 NBR-AS-55 G1/8-IG},{NTCUSTOM=Flachsauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=PFYN 40 NBR-AS-55 G1/8-IG},{LINACUSTOM=PFYN 40 NBR-AS-55 G1/8-IG},{ARTNR=10.01.01.10355},{C124=3.5},{C1688=43},{C614=40},{C132=G1/8\"-IG},{C117=30},{C133=9},{C140=14},{C171=3.5},{C556=57.7},{C683=3.8},{C462=75},{C455=4},{C946=40},{C191=N 007},{C444=Nitrilkautschuk NBR-antistat},{C445=55},{C575=13.5},{C1432=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 40 NBR-AS-55 G1/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.10355 PFYN 40 NBR-AS-55 G1/8-IG
Name
10_01_01_10355
NNCUSTOM
PFYN 40 NBR-AS-55 G1/8-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 40 NBR-AS-55 G1/8-IG
LINACUSTOM
PFYN 40 NBR-AS-55 G1/8-IG
Order number
10.01.01.10355
dn
3.5
mm
Dmax(S)
43
mm
Ds
40
mm
G1
G1/8"-IG
H
30
mm
LG1
9
mm
SW1
14
mm
Z
3.5
mm
Saugkraft
57.7
N
Volumen
3.8
cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
75
mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4
mm
Baugröße
40
Nippel
N 007
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR-antistat
Werkstoffhärte
55
°Sh
Weight
13.5
g
Faltenanzahl
0
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성