??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 40 NBR-AS-55 G1/8-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.10389 PFYN 40 NBR-AS-55 G1/8-AG
Name
10_01_01_10389
NNCUSTOM
PFYN 40 NBR-AS-55 G1/8-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 40 NBR-AS-55 G1/8-AG
LINACUSTOM
PFYN 40 NBR-AS-55 G1/8-AG
Order number
10.01.01.10389
dn
2.4 mm
Dmax(S)
43 mm
Ds
40 mm
G1
G1/8"-AG
H
19 mm
LG1
8 mm
SW1
14 mm
Z
3.5 mm
Saugkraft
57.7 N
Volumen
3.8 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
Baugröße
40
Nippel
N 007
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR-antistat
Werkstoffhärte
55 °Sh
Weight
12.2 g
Faltenanzahl
0
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型