??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 40 HT1-60 G1/8-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.11140 PFYN 40 HT1-60 G1/8-AG
Name
10_01_01_11140
NNCUSTOM
PFYN 40 HT1-60 G1/8-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 40 HT1-60 G1/8-AG
LINACUSTOM
PFYN 40 HT1-60 G1/8-AG
Order number
10.01.01.11140
dn
2.4 mm
Dmax(S)
43 mm
Ds
40 mm
G1
G1/8"-AG
H
19 mm
LG1
8 mm
SW1
14 mm
Z
3.5 mm
Saugkraft
57.7 N
Volumen
3.8 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
Baugröße
40
Nippel
N 007
Saugerwerkstoff
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte
60 °Sh
Weight
12.2 g
Faltenanzahl
0
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD