??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 40 FPM-65 G1/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00132 PFYN 40 FPM-65 G1/8-IG
Name
10_01_01_00132
NNCUSTOM
PFYN 40 FPM-65 G1/8-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 40 FPM-65 G1/8-IG
LINACUSTOM
PFYN 40 FPM-65 G1/8-IG
Order number
10.01.01.00132
dn
3.5 mm
Dmax(S)
43 mm
Ds
40 mm
G1
G1/8"-IG
H
30 mm
LG1
9 mm
SW1
14 mm
Z
3.5 mm
Saugkraft
57.7 N
Volumen
3.8 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
Baugröße
40
Nippel
N 007
Saugerwerkstoff
Fluorkautschuk FPM
Werkstoffhärte
65 °Sh
Weight
16.2 g
Faltenanzahl
0
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models