??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 35 SI-55 G1/8-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00159 PFYN 35 SI-55 G1/8-AG
Name
10_01_01_00159
NNCUSTOM
PFYN 35 SI-55 G1/8-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 35 SI-55 G1/8-AG
LINACUSTOM
PFYN 35 SI-55 G1/8-AG
Order number
10.01.01.00159
dn
2.4 mm
Dmax(S)
38 mm
Ds
35 mm
G1
G1/8"-AG
H
19 mm
LG1
8 mm
SW1
14 mm
Z
3 mm
Saugkraft
44 N
Volumen
2.7 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
Baugröße
35
Nippel
N 007
Saugerwerkstoff
Silikon SI
Werkstoffhärte
55 °Sh
Weight
10.6 g
Faltenanzahl
0
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)