??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 35 PU-55 G1/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00117 PFYN 35 PU-55 G1/8-IG
Name
10_01_01_00117
NNCUSTOM
PFYN 35 PU-55 G1/8-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 35 PU-55 G1/8-IG
LINACUSTOM
PFYN 35 PU-55 G1/8-IG
Order number
10.01.01.00117
dn
3.5 mm
Dmax(S)
38 mm
Ds
35 mm
G1
G1/8"-IG
H
30 mm
LG1
9 mm
SW1
14 mm
Z
3 mm
Saugkraft
44 N
Volumen
2.7 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
Baugröße
35
Nippel
N 007
Saugerwerkstoff
Polyurethan PU
Werkstoffhärte
55 °Sh
Weight
11.9 g
Faltenanzahl
0
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей