??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 35 FPM-65 G1/8-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00187 PFYN 35 FPM-65 G1/8-AG
Name
10_01_01_00187
NNCUSTOM
PFYN 35 FPM-65 G1/8-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 35 FPM-65 G1/8-AG
LINACUSTOM
PFYN 35 FPM-65 G1/8-AG
Order number
10.01.01.00187
Ds
35 mm
G1
G1/8"-AG
Saugkraft
44 N
Baugröße
35
Nippel
N 007
Saugerwerkstoff
Fluorkautschuk FPM
Werkstoffhärte
65 °Sh
Weight
13.3 g
Faltenanzahl
0
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés