??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 30 NBR-AS-55 G1/8-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.10387 PFYN 30 NBR-AS-55 G1/8-AG
Name
10_01_01_10387
NNCUSTOM
PFYN 30 NBR-AS-55 G1/8-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 30 NBR-AS-55 G1/8-AG
LINACUSTOM
PFYN 30 NBR-AS-55 G1/8-AG
Order number
10.01.01.10387
dn
2.4 mm
Dmax(S)
31.5 mm
Ds
28.8 mm
G1
G1/8"-AG
H
17 mm
LG1
8 mm
SW1
14 mm
Z
2 mm
Saugkraft
34 N
Volumen
1.3 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
40 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
Baugröße
30
Nippel
N 007
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR-antistat
Werkstoffhärte
55 °Sh
Weight
7.9 g
Faltenanzahl
0
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей