??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 30 HT1-60 G1/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.11152 PFYN 30 HT1-60 G1/8-IG
Name
10_01_01_11152
NNCUSTOM
PFYN 30 HT1-60 G1/8-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 30 HT1-60 G1/8-IG
LINACUSTOM
PFYN 30 HT1-60 G1/8-IG
Order number
10.01.01.11152
dn
3.5 mm
Dmax(S)
31.5 mm
Ds
30 mm
G1
G1/8"-IG
H
28 mm
LG1
9 mm
SW1
14 mm
Z
2 mm
Saugkraft
34 N
Volumen
1.3 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
40 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
Baugröße
30
Nippel
N 007
Saugerwerkstoff
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte
60 °Sh
Weight
9.2 g
Faltenanzahl
0
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir