??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 3.5 NBR-55 M3-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00277 PFYN 3.5 NBR-55 M3-AG
Name
10_01_01_00277
NNCUSTOM
PFYN 3.5 NBR-55 M3-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 3.5 NBR-55 M3-AG
LINACUSTOM
PFYN 3.5 NBR-55 M3-AG
Order number
10.01.01.00277
dn
1 mm
Dmax(S)
4 mm
Ds
3.5 mm
G1
M3-AG
H
6 mm
LG1
3 mm
SW1
5 mm
Z
0.5 mm
Saugkraft
0.42 N
Volumen
0.002 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
7.5 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
2 mm
Baugröße
3.5
Nippel
N 003
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte
55 °Sh
Weight
1 g
Faltenanzahl
0
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models