??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 25 SI-55 G1/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00101 PFYN 25 SI-55 G1/8-IG
Name
10_01_01_00101
NNCUSTOM
PFYN 25 SI-55 G1/8-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 25 SI-55 G1/8-IG
LINACUSTOM
PFYN 25 SI-55 G1/8-IG
Order number
10.01.01.00101
dn
3.5 mm
Dmax(S)
27.5 mm
Ds
25 mm
G1
G1/8"-IG
H
30 mm
LG1
9 mm
SW1
14 mm
Z
3 mm
Saugkraft
26.5 N
Volumen
1.3 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
25 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
Baugröße
25
Nippel
N 007
Saugerwerkstoff
Silikon SI
Werkstoffhärte
55 °Sh
Weight
8.5 g
Faltenanzahl
0
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели