??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 25 SI-55 G1/8-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00157 PFYN 25 SI-55 G1/8-AG
Name
10_01_01_00157
NNCUSTOM
PFYN 25 SI-55 G1/8-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 25 SI-55 G1/8-AG
LINACUSTOM
PFYN 25 SI-55 G1/8-AG
Order number
10.01.01.00157
dn
2.4 mm
Dmax(S)
27.5 mm
Ds
25 mm
G1
G1/8"-AG
H
19 mm
LG1
8 mm
SW1
14 mm
Z
3 mm
Saugkraft
26.5 N
Volumen
1.3 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
25 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
Baugröße
25
Nippel
N 007
Saugerwerkstoff
Silikon SI
Werkstoffhärte
55 °Sh
Weight
7.2 g
Faltenanzahl
0
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей