??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 25 PU-55 G1/8-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00171 PFYN 25 PU-55 G1/8-AG
Name
10_01_01_00171
NNCUSTOM
PFYN 25 PU-55 G1/8-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 25 PU-55 G1/8-AG
LINACUSTOM
PFYN 25 PU-55 G1/8-AG
Order number
10.01.01.00171
dn
2.4 mm
Dmax(S)
27.5 mm
Ds
25 mm
G1
G1/8"-AG
H
19 mm
LG1
8 mm
SW1
14 mm
Z
3 mm
Saugkraft
26.5 N
Volumen
1.3 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
25 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
Baugröße
25
Nippel
N 007
Saugerwerkstoff
Polyurethan PU
Werkstoffhärte
55 °Sh
Weight
7.2 g
Faltenanzahl
0
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models