??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 200 NBR-55 G1/2-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00341 PFYN 200 NBR-55 G1/2-IG
Name
10_01_01_00341
NNCUSTOM
PFYN 200 NBR-55 G1/2-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 200 NBR-55 G1/2-IG
LINACUSTOM
PFYN 200 NBR-55 G1/2-IG
Order number
10.01.01.00341
dn
13.5 mm
Dmax(S)
222 mm
Ds
193 mm
G1
G1/2"-IG
H
50.5 mm
LG1
13 mm
Z
13 mm
Saugkraft
1498 N
Volumen
427 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
400 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
9 mm
Baugröße
200
Nippel
N 010
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte
55 °Sh
Weight
803.2 g
Faltenanzahl
0
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей