??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 20 SI-55 G1/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00100 PFYN 20 SI-55 G1/8-IG
Name
10_01_01_00100
NNCUSTOM
PFYN 20 SI-55 G1/8-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 20 SI-55 G1/8-IG
LINACUSTOM
PFYN 20 SI-55 G1/8-IG
Order number
10.01.01.00100
dn
2 mm
Dmax(S)
23 mm
Ds
20 mm
G1
G1/8"-IG
H
26 mm
LG1
9 mm
SW1
14 mm
Z
2.2 mm
Saugkraft
15.5 N
Volumen
0.8 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
20 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
Baugröße
20
Nippel
N 006
Saugerwerkstoff
Silikon SI
Werkstoffhärte
55 °Sh
Weight
7 g
Faltenanzahl
0
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)