??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 20 NBR-55 G1/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00086 PFYN 20 NBR-55 G1/8-IG
Name
10_01_01_00086
NNCUSTOM
PFYN 20 NBR-55 G1/8-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 20 NBR-55 G1/8-IG
LINACUSTOM
PFYN 20 NBR-55 G1/8-IG
Order number
10.01.01.00086
dn
2 mm
Dmax(S)
23 mm
Ds
20 mm
G1
G1/8"-IG
H
26 mm
LG1
9 mm
SW1
14 mm
Z
2.2 mm
Saugkraft
15.5 N
Volumen
0.8 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
20 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
Baugröße
20
Nippel
N 006
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte
55 °Sh
Weight
7 g
Faltenanzahl
0
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir