??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 20 HT1-60 G1/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.11150 PFYN 20 HT1-60 G1/8-IG
Name
10_01_01_11150
NNCUSTOM
PFYN 20 HT1-60 G1/8-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 20 HT1-60 G1/8-IG
LINACUSTOM
PFYN 20 HT1-60 G1/8-IG
Order number
10.01.01.11150
dn
2 mm
Dmax(S)
23 mm
Ds
20 mm
G1
G1/8"-IG
H
26 mm
LG1
9 mm
SW1
14 mm
Z
2.2 mm
Saugkraft
15.5 N
Volumen
0.8 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
20 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
Baugröße
20
Nippel
N 006
Saugerwerkstoff
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte
60 °Sh
Weight
7 g
Faltenanzahl
0
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models