??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 20 HT1-60 G1/8-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.11136 PFYN 20 HT1-60 G1/8-AG
Name
10_01_01_11136
NNCUSTOM
PFYN 20 HT1-60 G1/8-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 20 HT1-60 G1/8-AG
LINACUSTOM
PFYN 20 HT1-60 G1/8-AG
Order number
10.01.01.11136
dn
2 mm
Dmax(S)
23 mm
Ds
20 mm
G1
G1/8"-AG
H
15 mm
LG1
8 mm
SW1
14 mm
Z
2.2 mm
Saugkraft
15.5 N
Volumen
0.8 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
20 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
Baugröße
20
Nippel
N 006
Saugerwerkstoff
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte
60 °Sh
Weight
5.6 g
Faltenanzahl
0
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей