??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 150 NBR-55 G1/2-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00339 PFYN 150 NBR-55 G1/2-IG
Name
10_01_01_00339
NNCUSTOM
PFYN 150 NBR-55 G1/2-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 150 NBR-55 G1/2-IG
LINACUSTOM
PFYN 150 NBR-55 G1/2-IG
Order number
10.01.01.00339
dn
13.5 mm
Dmax(S)
158 mm
Ds
147.5 mm
G1
G1/2"-IG
H
45.5 mm
LG1
13 mm
Z
9 mm
Saugkraft
842 N
Volumen
176.3 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
300 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
9 mm
Baugröße
150
Nippel
N 010
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte
55 °Sh
Weight
521.4 g
Faltenanzahl
0
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD