??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 15 SI-AS-55 G1/8-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.10398 PFYN 15 SI-AS-55 G1/8-AG
Name
10_01_01_10398
NNCUSTOM
PFYN 15 SI-AS-55 G1/8-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 15 SI-AS-55 G1/8-AG
LINACUSTOM
PFYN 15 SI-AS-55 G1/8-AG
Order number
10.01.01.10398
dn
2 mm
Dmax(S)
17.5 mm
Ds
15 mm
G1
G1/8"-AG
H
13 mm
LG1
8 mm
SW1
14 mm
Z
1.9 mm
Saugkraft
9 N
Volumen
0.4 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
12.5 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
Baugröße
15
Nippel
N 005
Saugerwerkstoff
Silikon SI-antistatisch
Werkstoffhärte
55 °Sh
Weight
4.5 g
Faltenanzahl
0
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD