??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 15 HT1-60 G1/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.11149 PFYN 15 HT1-60 G1/8-IG
Name
10_01_01_11149
NNCUSTOM
PFYN 15 HT1-60 G1/8-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 15 HT1-60 G1/8-IG
LINACUSTOM
PFYN 15 HT1-60 G1/8-IG
Order number
10.01.01.11149
dn
2 mm
Dmax(S)
17.5 mm
Ds
15 mm
G1
G1/8"-IG
H
24 mm
LG1
9 mm
SW1
14 mm
Z
1.9 mm
Saugkraft
9 N
Volumen
0.4 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
12.5 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
Baugröße
15
Nippel
N 005
Saugerwerkstoff
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte
60 °Sh
Weight
5.8 g
Faltenanzahl
0
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD