??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 15 FPM-65 G1/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00127 PFYN 15 FPM-65 G1/8-IG
Name
10_01_01_00127
NNCUSTOM
PFYN 15 FPM-65 G1/8-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 15 FPM-65 G1/8-IG
LINACUSTOM
PFYN 15 FPM-65 G1/8-IG
Order number
10.01.01.00127
dn
2 mm
Dmax(S)
17.5 mm
Ds
15 mm
G1
G1/8"-IG
H
24 mm
LG1
9 mm
SW1
14 mm
Z
1.9 mm
Saugkraft
9 N
Volumen
0.4 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
12.5 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
Baugröße
15
Nippel
N 005
Saugerwerkstoff
Fluorkautschuk FPM
Werkstoffhärte
65 °Sh
Weight
7 g
Faltenanzahl
0
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD