??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 120 SI-55 G1/2-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00338 PFYN 120 SI-55 G1/2-IG
Name
10_01_01_00338
NNCUSTOM
PFYN 120 SI-55 G1/2-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 120 SI-55 G1/2-IG
LINACUSTOM
PFYN 120 SI-55 G1/2-IG
Order number
10.01.01.00338
dn
13.5 mm
Dmax(S)
124 mm
Ds
120 mm
G1
G1/2"-IG
H
36.5 mm
LG1
13 mm
Z
6 mm
Saugkraft
540 N
Volumen
77.8 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
300 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
9 mm
Baugröße
120
Nippel
N 010
Saugerwerkstoff
Silikon SI
Werkstoffhärte
55 °Sh
Weight
352.6 g
Faltenanzahl
0
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models