??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 10 PU-55 M5-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00112 PFYN 10 PU-55 M5-IG
Name
10_01_01_00112
NNCUSTOM
PFYN 10 PU-55 M5-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 10 PU-55 M5-IG
LINACUSTOM
PFYN 10 PU-55 M5-IG
Order number
10.01.01.00112
dn
2 mm
Dmax(S)
11.5 mm
Ds
10 mm
G1
M5-IG
H
17.5 mm
LG1
5.5 mm
SW1
8 mm
Z
1.4 mm
Saugkraft
4 N
Volumen
0.07 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
12.5 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
2 mm
Baugröße
10
Nippel
N 004
Saugerwerkstoff
Polyurethan PU
Werkstoffhärte
55 °Sh
Weight
1.6 g
Faltenanzahl
0
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD