??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 10 NBR-55 G1/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00255 PFYN 10 NBR-55 G1/8-IG
Name
10_01_01_00255
NNCUSTOM
PFYN 10 NBR-55 G1/8-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 10 NBR-55 G1/8-IG
LINACUSTOM
PFYN 10 NBR-55 G1/8-IG
Order number
10.01.01.00255
dn
2 mm
Dmax(S)
11.5 mm
Ds
10 mm
G1
G1/8"-IG
H
23.5 mm
LG1
9 mm
SW1
14 mm
Z
1.4 mm
Saugkraft
4 N
Volumen
0.07 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
12.5 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
Baugröße
10
Nippel
N 004
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte
55 °Sh
Weight
5.3 g
Faltenanzahl
0
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD