??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 10 HT1-60 G1/8-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.11134 PFYN 10 HT1-60 G1/8-AG
Name
10_01_01_11134
NNCUSTOM
PFYN 10 HT1-60 G1/8-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 10 HT1-60 G1/8-AG
LINACUSTOM
PFYN 10 HT1-60 G1/8-AG
Order number
10.01.01.11134
dn
2 mm
Dmax(S)
11.5 mm
Ds
10 mm
G1
G1/8"-AG
H
12.5 mm
LG1
8 mm
SW1
14 mm
Z
1.4 mm
Saugkraft
4 N
Volumen
0.07 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
12.5 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
Baugröße
10
Nippel
N 004
Saugerwerkstoff
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte
60 °Sh
Weight
4.1 g
Faltenanzahl
0
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)