??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFG VU1 - Spare Parts for PFYN VU1 - PFG 60 VU1-72 N011
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00606 PFG 60 VU1-72 N011
Name
10_01_01_00606
NNCUSTOM
PFG 60 VU1-72 N011
NTCUSTOM
Flachsauger (rund)
NBCUSTOM
PFG 60 VU1-72 N011
LINACUSTOM
PFG 60 VU1-72 N011
Order number
10.01.01.00606
d
8 mm
d1
20 mm
Dk
20 mm
Dmax(S)
67 mm
Ds
60 mm
H
18.5 mm
H2
8 mm
H3
11 mm
Z
6.5 mm
Baugröße
60
Saugerwerkstoff
Vulkollan VU1
Saugkraft
130 N
Volumen
15.154 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
75 mm
Werkstoffhärte
72 °Sh
Weight
12.5 g
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD