??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFG VU1 - Spare Parts for PFYN VU1 - PFG 30 VU1-72 N007
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00549 PFG 30 VU1-72 N007
Name
10_01_01_00549
NNCUSTOM
PFG 30 VU1-72 N007
NTCUSTOM
Flachsauger (rund)
NBCUSTOM
PFG 30 VU1-72 N007
LINACUSTOM
PFG 30 VU1-72 N007
Order number
10.01.01.00549
d
6 mm
d1
11 mm
Dk
16 mm
Dmax(S)
31.5 mm
Ds
29 mm
H
13 mm
H2
7 mm
H3
7 mm
Z
3 mm
Baugröße
30
Saugerwerkstoff
Vulkollan VU1
Saugkraft
32 N
Volumen
2.064 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
30 mm
Werkstoffhärte
72 °Sh
Weight
2.5 g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型