??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hugro
Description
Flanschwinkel (metrisch 3fach) - Zink-Druckguss mit 3xM Innengewinde
Bill of material
HUGRO 322.203
Article number
322.203
Thread
M 20x1.5
Cable diameter
mm
Wrench size
20 mm
A
22.2 mm
C
76.8 mm
B
124 mm
L
34.5 mm
D
5.4 mm
N
56 mm
T
112 mm
J
7 mm
P
49 mm
U
90 mm
G
100 mm
K
8 mm
S
18.5 mm
O
35 mm
R
15 mm
Material
Zinc pressure casting,
Custom tariff number
79070000
Weight per piece
0.495 kg
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)