??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Hugro
Beschreibung
Flanschwinkel (metrisch 3fach) - Zink-Druckguss mit 3xM Innengewinde
Stückliste
HUGRO 322.203
Artikelnummer
322.203
Gewinde
M 20x1.5
Kabeldurchmesser
mm
Schlüsselweite
20 mm
A
22.2 mm
C
76.8 mm
B
124 mm
L
34.5 mm
D
5.4 mm
N
56 mm
T
112 mm
J
7 mm
P
49 mm
U
90 mm
G
100 mm
K
8 mm
S
18.5 mm
O
35 mm
R
15 mm
Material
Zink Druckguß lackiert
Zolltarifnummer
79070000
Gewicht pro Stück
0.495 kg
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen