??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Hugro
Beschreibung
Flanschwinkel (metrisch, 2fach) - Zink-Druckguss mit 2xM Innengewinde
Stückliste
HUGRO 322.202
Artikelnummer
322.202
Gewinde
M 20x1.5
Kabeldurchmesser
mm
Schlüsselweite
20 mm
A
22.2 mm
C
76.8 mm
B
91 mm
L
34.5 mm
D
5.5 mm
N
58 mm
T
79 mm
J
6 mm
P
49 mm
U
57 mm
G
67 mm
K
8 mm
S
18.5 mm
O
37 mm
Material
Zink Druckguß lackiert
Zolltarifnummer
79070000
Gewicht pro Stück
0.297 kg
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen