437.414
Riegler
AirSentials
Cylinders and control valves
Pneumatic cylinders
Compact cylinders
Fixing parts and accessories for compact cylinders, »ACP« series
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/airsentials/04-zylinder-und-steuerventile/pneumatikzylinder/kompaktzylinder/zub_befestteile_fuer_kompaktzyl/acp_fa.prj},{NB=437.414 (32)},{ARTNU=437.414},{KOLBEN=32},{A=10.0},{B=32.0},{C=50.0},{D=7.0},{E=32.0},{F=65.0},{G=78.0},{H=18.0},{N=50.5},{MM=Aluminiumlegierung-legierung},{CF=1.500},{H1=11.0},{H2=6.500},{H3=4.500},{TYPE=ACP Series},{BORE=32},{MT=FA Type},{JT=FA}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Riegler
Description
Flange model, »FA« type
Bill of material
437.414
Art. No.
437.414
437.414
Piston-Ø
32
32
mm
Thickness of Flange
10.0
10.0
mm
Distance of Fix Screws
32.0
32.0
mm
Width of Flange
50.0
50.0
mm
Diameter of Fix Holes
7.0
7.0
mm
Distance of Fix Screws
32.0
32.0
mm
Distance of Fix Screws
65.0
65.0
mm
Length of Flange
78.0
78.0
mm
Diameter of Center Holes
18.0
18.0
mm
N
50.5
50.5
mm
Material
Aluminiumlegierung-legierung
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성