카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
0950633060
Metalwork
Actuators
Compact cylinder series CMPC TWO-FLAT
Accessories for compact cylinders series CMPC TWO-FLAT
Joints, flanges, articulated joints, forks
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/comp_cyl_ser_cmpc_2_flat/accessories/joints/oc_flange_asmtab.prj},{NB=0950633060-63-1},{IDNR=},{DC=UNITOP},{CODE=0950633060},{DI=63},{DIX=63},{M=14.5},{WG=274},{A=79.200},{B=62.000},{B2=13.000},{C=8.000},{D=81.200},{H1=6.950},{H2=5.350},{L1=3.550},{L2=1.250},{L3=20.000},{PL=24.000},{R1=9.600},{VER=1.000},{D1=11.000},{D2=17.000},{T1=7.000},{L4=63.000},{T2=8.500},{ND=10.000},{K=6.400},{L=30.000},{S=16.000},{R=0.400},{PPATH=../../parts/oc_flange/oc_flange_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
FLANGE FOR OPPOSITE CYLINDERS
Bill of material
0950633060
Code
0950633060
0950633060
Ø Diameter
63
63
mm
M
14.5
14.5
mm
Weight
274
274
g
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성