??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 76
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
Flange connection PN 6/10
Lista materiałowa
2186242
Produktabbildung
Numer przedmiotu
Wpisz kod
Level Of Detail
Producent
WILO SE
Krótki tekst
Inteligentna bezdławnicowa pompa obiegowa z przyłączem gwintowym lub kołnierzowym, silnikiem EC oraz wbudowanym elektronicznym dopasowaniem wydajności.
Tekst przetargu
Pompa Smart Premium Wilo-Stratos MAXO-D Pompa podwójna bezdławnicowa typu Inline o najwyższej sprawności z silnikiem EC i elektronicznym dopasowaniem wydajności. Stosowanie dla wody ciepłej, zimnej oraz mieszanki wody i glikolu. Współczynnik sprawności energetycznej (EEI) w zależności od typu pompy ≤ 0,17 i ≤ 0,19. Rodzaje regulacji: *Stałe, automatyczne dostosowanie mocy do wymagań instalacji bez wprowadzania wartości zadanych Wilo-Dynamic Adapt plus (ustawienie fabryczne). Oszczędność zużycia energii do 20 % w porównaniu z trybem regulacji dp-v. *Stała temperatura (T-const.) *Stała temperatura różnicowa (dT-const.) *Dostosowana do zapotrzebowania optymalizacja przepływu obrotowego pompy zasilającej poprzez połączenie i komunikację z kilkoma pompami (Multi-Flow Adaptation). *Stały przepływ (Q-const.) *Regulacja różnicy ciśnień dp-c w punkcie oddalonym w rurociągu (regulacja punktu błędnego) *Stała różnica ciśnień (dp-c) *Zmienna różnica ciśnień (dp-v) z opcją nominalnego wprowadzania punktu pracy *Stała prędkość obrotowa (n-const.) *Zdefiniowana przez użytkownika regulacja PID Funkcje: *Rejestracja ilości ciepła *Rejestracja ilości zimna *Automatyczne wyłączanie w przypadku rozpoznania w pompie przepływu zerowego (No-Flow Stop) *Przełączanie pomiędzy trybem grzania i chłodzenia (automatycznie, zewnętrzne i manualnie) *Nastawne ograniczenie przepływu przez funkcję Q-Limit (Qmin. i Qmax.) *Rodzaj pracy pomp podwójnych: Optymalizowana sprawnościowo praca z dołączaniem dla dp-c i dp-v, tryb pracy podstawowej / tryb pracy z rezerwą *Zapisywanie i przywracania skonfigurowanych ustawień pompy (3 punkty przywrócenia ustawień) *Sygnalizacja awarii / ostrzeżenia w formie tekstu wraz z pomocą *Funkcja odpowietrzania do automatycznego odpowietrzania komory wirnika *Automatyczna praca w trybie obniżenia nocnego *Automatyczna funkcje nieblokowania i wbudowane pełne zabezpieczenie silnika *Wykrywanie pracy na sucho Wskazanie: *Rodzaj regulacji *Wartość zadana *Przepływ *Temperatura *Pobór mocy *Zużycie prądu *Czynniki wywierające aktywny wpływ (np. STOP, No-Flow Stop) Wersja: *2 konfigurowane wejścia analogowe: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA i standardowe PT1000; zasilanie elektryczne z +24 V DC *2konfigurowalne wejścia cyfrowe (Ext. Off, Ext. Min, Ext. Max, ogrzewanie / chłodzenie, możliwość ręcznego przesterowania (automatyka budynku sparowana), blokada obsługi (blokada klawiszy i ochrona konfiguracji pilotów)) *2konfigurowane przekaźniki do sygnalizacji komunikatów pracy i sygnalizacji awarii *Gniazdo modułów CIF Wilo z interfejsami do automatyki budynku (opcjonalne wyposażenie dodatkowe: moduły CIF Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR, CANopen) *Wilo Net jako system magistrali Wilo do komunikacja produktów Wilo między sobą np. Multi-Flow Adaptation; Pompa podwójna i Wilo-Smart Gateway *Zintegrowane czujniki temperatury *Automatyczny tryb awaryjny w sytuacjach wyjątkowych (zdefiniowana prędkość obrotowa pompy) np. w przypadku gdy nastąpi wyłączenie komunikacji za pomocą magistrali lub wartości czujników *Graficzny wyświetlacz kolorowy (4,3 cala) z obsługą poprzez moduł obsługi ręcznej za pomocą jednego przycisku *Odczytywanie i ustawianie danych pracy oraz np. sporządzanie protokołu z uruchomienia za pośrednictwem interfejsu Bluetooth (bez innego wyposażenia dodatkowego) przy użyciu aplikacji Wilo-Assistant *Zarządzanie pracą pomp podwójnych zintegrowane (pompy podwójne są okablowane), przy stosowaniu 2 pomp pojedynczych jako jednostki pompy podwójnej, połączenie Wilo Net *Możliwość rozpoznania przerwania przewodu w przypadku sygnału analogowego (w połączeniu z 2 – 10 V lub 4 – 20 mA) *Ustawienie na zewnątrz z ochroną przed czynnikami klimatycznymi zgodnie z instrukcją montażu i obsługi *Data i godzina ustawione seryjnie *5 lat gwarancji Zakres dostawy *Pompa *2x zoptymalizowany Wilo-Konektor do wszystkich wielkości *4x dławik przewodu M16 x 1,5 *Podkładki dla śrub kołnierzowych M12 i M16 (wartości znamionowe podłączenia DN 32 i DN 65) *2x uszczelki w przypadku przyłącza gwintowanego *Kompaktowa instrukcja montażu i obsługi Opcjonalne wyposażenie dodatkowe: *Moduł CIF: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet MS/TP, LON, PLR, CANopen *PT 1000 (B) czujniki orurowania (dla wody użytkowej) *PT 1000 (AA) przetwornik do montażu w tulei zanurzeniowej *Czujnik różnicy ciśnień *Smart-Gateway
Nazwa produktu
ETIM Class (EC)
EC010980
Materiał korpusu pompy
Żeliwo szare
Gatunek materiału korpusu pompy
EN-GJL-250
Materiał wirnika
PPS-GF40
Materiał wirnika
Plastic (PPS - 40% GF)
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
m³/h
Maksymalna wysokość podnoszenia
m
Maks. ciśnienie robocze
bar
Podwójna pompa
true
Podłączenie elektryczne
5 x M16x1.5
Długość kabla
0 mm
Zakres napięcia znamionowego
230 V
Liczba faz
1
Częstotliwość
50. 60 Hz
Prąd znamionowy
0.00 A
Pobór mocy silnika (P1)
kW
Pump power consumption (solpump)
W
Pump power consumption standby (solstandbypump)
W
Energy Efficiency Index (EEI)
Klasa izolacji wg IEC
F
Wyłącznik pompy
0
Prędkość obrotowa
0 1/min
Regulacja obrotów silnika
Przetwornica częstotliwości
Sposób regulacji prędkości obrotowej
0
Communication
0
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
0
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
0
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
0
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
0
Obsługa protokołu EtherNet/IP
0
Obsługa protokołu KNX
0
Obsługa protokołu PROFIBUS
0
Obsługa protokołu PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
tak
Supporting protocol for LIN Bus
0
Temperatura medium (ciągła)
-10.0 °C
Temperatura otoczenia
-10.0 °C
Przyłącze od strony zasilającej
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
Średnica przyłącza od strony zasilającej
mm
Klasa ciśnienia kołnierza
bar
Connection standard inlet side
Połączenie 2
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
Średnica przyłącza od strony tłocznej
mm
Klasa ciśnienia kołnierza
bar
Connection standard outlet side
Kształt końcówki
Kołnierz
Długość wbudowania
0 mm
Stopień ochrony (IP)
IPX4D
Ciężar
kg
Kąty do pierwszego odwiertu
°
Kąty do pierwszego odwiertu
°
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
mm
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
mm
Wymiary
29 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
19 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
19 mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Nominalna średnica wewnętrzna
mm
Nominalna średnica wewnętrzna
mm
Średnica zewnętrzna rury połączenia
mm
Średnica zewnętrzna rury połączenia
mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
3.0 mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
3.0 mm
Średnica podziałowa
mm
Średnica podziałowa
mm
Wymiary kołnierza pompy
mm
Wymiary kołnierza pompy
mm
Wymiary kołnierza pompy
mm
Wymiary kołnierza pompy
mm
Liczba otworów na śruby zaciskowe
Liczba otworów na śruby zaciskowe
Rozmiar przyłącza korpusu pompy
mm
Rozmiar przyłącza korpusu pompy
mm
Length gusset/thread
0
Length gusset/thread
0
Width oval flange
0
Width oval flange
0
Centre-to-centre holes
mm
Centre-to-centre holes
mm
Length oval flange
0
Length oval flange
0
Wysokość pompy
mm
Diameter motor
mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
Wymiary
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Długość przyłącza
mm
Długość przyłącza
mm
Wymiary
mm
Height pump housing
mm
Centre connection to end motor
mm
Thickness electrical cabinet
mm
Width electrical cabinet
mm
Wymiary
mm
Length electrical cabinet left
mm
Length electrical cabinet right
mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Długość robocza
0 mm
Długość robocza
0 mm
Długość montażowa
mm
Z powłoką izolacyjną
0
Rodzaj połączenia
Kołnierz
Wymiary
0
Wymiary
mm
Wymiary
10.000
Wymiary
10.000
Wymiary
15.000 mm
Wymiary
mm
Wymiary
Wymiary
Wymiary
22.000
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD