??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 19
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
Flange connection PN 6/10
Спецификация
2120614
Produktabbildung
номер предмета
Введите код
Level Of Detail
производитель
WILO SE
Краткий текст
Glandless circulation pump with threaded connection or flange connection, EC motor with automatic power adjustment.
Тендерный текст
Высокоэффективный насос Wilo-Yonos MAXO plus с электронным регулированием, Циркуляционный насос с мокрым ротором, синхронный электродвигатель по технологии ECM и встроенная система регулирования мощности для плавного регулирования перепада давления. Применяется во всех системах отопления, вентиляции и кондиционирования. Серийное оснащение: *Предварительный выбор способа регулирования для оптимального распределения нагрузки: Δp-c (постоянный перепад давления), Δp-v (переменный перепад давления); *3 ступени частоты вращения (n = постоянная) *Светодиодный индикатор для установки значения напора насоса и индикации сообщений об ошибке *Электроподсоединение с помощью штекера Wilo *Индикатор неисправности и контакт для обобщенной сигнализации неисправности *Теплоизоляционный кожух Исполнения фланцев для насосов с фланцевым соединением: *Стандартное исполнение для насосов DN 32 - DN 65: комбинированный фланец PN 6/10 (фланец PN 16 согласно EN 1092-2) для ответных фланцев PN 6 и PN 16 *Стандартное исполнение для насосов DN 80/DN 100: Фланец PN 6 (разработан PN 16 согласно EN 1092-2) для ответного фланца PN 6
Обозначение изделия
ETIM Class (EC)
EC010980
Материал корпуса насоса
Серый чугун
Класс качества материала корпуса насоса
EN-GJL-250
Материал лопастного колеса/насоса
Материал лопастного колеса/насоса
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Макс. производительность
m³/h
Макс. напор
m
Макс. рабочее давление
bar
Double pump
false
Электрич. подключение
2 x M20x1.5
Длина кабеля
0 mm
Номин. напряжение
230 V
Количество фаз
1
Частота
50. 60 Hz
Номин. ток
0.00 A
Потребляемая мощность двигателя (P1)
kW
Pump power consumption (solpump)
W
Pump power consumption standby (solstandbypump)
W
Energy Efficiency Index (EEI)
0
Класс изоляции по IEC
F
Цикл насоса
0
Частота вращения
0 1/min
Управление скоростью двигателя
Частотный преобразователь
Тип управления скоростью
0
Communication
0
Радиостандарт Bluetooth
нет
Радиостандарт WLAN 802.11
нет
Радиостандарт WLAN 802.11
нет
Radio standard 5G
нет
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
Нет
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
Нет
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Нет
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
Нет
Interface pulse counter
Нет
Контакт беспотенциального выключателя
нет
С коммуникационным интерфейсом RS-485
Нет
С коммуникационным интерфейсом RS-232
Нет
Поддержка протокола EtherNet/IP
Нет
Поддержка протокола KNX
Нет
Поддержка протокола PROFIBUS
Нет
Поддержка протокола PROFINET IO
Нет
Supporting protocol for CAN/CANOpen
Нет
Supporting protocol for Modbus TCP
Нет
Supporting protocol for Modbus RTU
Нет
Supporting protocol for BACnet MS/TP
нет
Supporting protocol for BACnet IP
нет
Supporting protocol for LON/LONWorks
нет
Supporting protocol for LIN Bus
Нет
Cредняя температура (непрерывная)
-20.0 °C
Температура эксплуатации
-20.0 °C
Connection on supply side
Diameter of connection on supply side
Outer pipe diameter connection inlet side
mm
Степень сжатия фланца
bar
Connection standard inlet side
Присоединение 2
Diameter of connection on delivery side
Outer pipe diameter connection outlet side
mm
Степень сжатия фланца
bar
Connection standard outlet side
Форма фланца
Фланец
Длина установочная (встраив.)
0 mm
Степень защиты (IP)
IPX4D
Вес
kg
Угол к первой скважине
°
Угол к первой скважине
°
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
mm
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
mm
Наружный диаметр фланца
mm
Наружный диаметр фланца
mm
Размеры
24 mm
Диаметр скважины
19 mm
Диаметр скважины
19 mm
Диаметр уплотняющей кромки
mm
Диаметр уплотняющей кромки
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Номинальный внутренний диаметр
mm
Номинальный внутренний диаметр
mm
Наружный диаметр соединения трубы
mm
Наружный диаметр соединения трубы
mm
Толщина уплотняющей кромки
3.0 mm
Толщина уплотняющей кромки
3.0 mm
Диаметр шага
mm
Диаметр шага
mm
Размеры фланцев насоса
mm
Размеры фланцев насоса
mm
Размеры фланцев насоса
mm
Размеры фланцев насоса
mm
Количество отверстий под болты
Количество отверстий под болты
Connecting measure pump house
mm
Connecting measure pump house
mm
Length gusset/thread
0
Length gusset/thread
0
Wall thickness connection
0
Wall thickness connection
0
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Centre-to-centre holes
mm
Centre-to-centre holes
mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Высота насоса
mm
Высота насоса
0 mm
Diameter motor
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
0 mm
Размеры
mm
Размеры
0 mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
17 mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Height pump housing
mm
Centre connection to end motor
mm
Thickness electrical cabinet
mm
Width electrical cabinet
mm
Размеры
mm
Length electrical cabinet left
mm
Length electrical cabinet right
mm
Рабочая длина
mm
Рабочая длина
mm
Монтажная длина
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
With insulation shell
yes
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей