??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 19
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
Flange connection PN 6/10
Lista de peças
2120614
Produktabbildung
Número de item
Código do tipo
Level Of Detail
Fabricante
WILO SE
Pequeno texto
Glandless circulation pump with threaded connection or flange connection, EC motor with automatic power adjustment.
Texto da proposta
Bomba de alta eficiência Wilo-Yonos MAXO plus controlada electronicamente, Bomba de circulação de rotor húmido, motor síncrono conforme a tecnologia ECM e controlo da potência integrado para a regulação contínua da pressão diferencial. Aplicável a todas as utilizações em aquecimento, ventilação e ar condicionado. De série com: *Modos de controlo pré-seleccionáveis para uma óptima adaptação da carga: Δp-c (pressão diferencial constante), Δp-v (pressão diferencial variável) *3 velocidades (n = constante) *Indicador LED para regulação do valor nominal e indicação das mensagens de erro *Ligação eléctrica com a ficha Wilo *Luz de falha e contacto para sinal colectivo de avaria *Isolamento térmico No caso de bombas flangeadas - versões de flange: *Versão padrão para bombas DN 32 a DN 65: Flange combinado PN 6/10 (flange PN 16 conforme a norma EN 1092-2) para contraflange PN 6 e PN 16 *Modelo padrão para bombas DN 80/DN 100: Flange PN 6 (PN 16 conforme a norma EN 1092-2) para contraflange PN 6
Designação do produto
ETIM Class (EC)
EC010980
Material da carcaça da bomba
Ferro fundido
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EN-GJL-250
Impulsor material/roda da bomba
Impulsor material/roda da bomba
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Fluxo de descarga máxima
m³/h
Altura estática máxima
m
Máx. pressão de operação
bar
Bomba dupla
false
Ligação elétrica
2 x M20x1.5
Comprimento do cabo
0 mm
Tensão nominal
230 V
Número de fases
1
Frequência
50. 60 Hz
Corrente nominal
0.00 A
Potência do motor (P1)
kW
Pump power consumption (solpump)
W
Pump power consumption standby (solstandbypump)
W
Energy Efficiency Index (EEI)
0
Classe de isolamento acc. IEC
F
Circuito da bomba
0
Velocidade de rotação
0 1/min
Controlo de velocidade do motor
Conversor de frequência
Tipo de controlo de velocidade
0
Communication
0
Rádio padrão Bluetooth
não
Rádio padrão WLAN 802.11
não
Rádio padrão WLAN 802.11
não
Radio standard 5G
não
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
não
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
não
Interface PT100 / PT1000 / PTC
não
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
não
Interface pulse counter
não
Contato livre de potencial
não
Com interface de comunicação RS-485
não
Com interface de comunicação RS-232
não
Protocolo de suporte para EtherNet/IP
não
Protocolo de suporte para KNX
não
Protocolo de suporte para PROFIBUS
não
Protocolo de suporte para PROFINET IO
não
Supporting protocol for CAN/CANOpen
não
Supporting protocol for Modbus TCP
não
Supporting protocol for Modbus RTU
não
Supporting protocol for BACnet MS/TP
não
Supporting protocol for BACnet IP
não
Supporting protocol for LON/LONWorks
não
Supporting protocol for LIN Bus
não
Min. temperatura média (contínua)
-20.0 °C
Temperatura ambiente
-20.0 °C
Connection on supply side
Diameter of connection on supply side
Outer pipe diameter connection inlet side
mm
Classe de compressão do flange
bar
Connection standard inlet side
Conexão 2
Diâmetro da conexão no lado da entrega
Diâmetro da conexão no lado da entrega
mm
Classe de compressão do flange
bar
Connection standard outlet side
Forma da flange
Flange
Comprimento incorporado
0 mm
Grau de proteção (IP)
IPX4D
Peso
kg
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
°
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
°
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
mm
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
mm
Diâmetro externo da flange
mm
Diâmetro externo da flange
mm
Dimensões
24 mm
Diâmetro do furo do parafuso
19 mm
Diâmetro do furo do parafuso
19 mm
Diâmetro do lábio de vedação
mm
Diâmetro do lábio de vedação
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Diâmetro interno nominal
mm
Diâmetro interno nominal
mm
Diâmetro externo do tubo, conexão
mm
Diâmetro externo do tubo, conexão
mm
Espessura do lábio de vedação
3.0 mm
Espessura do lábio de vedação
3.0 mm
Círculo de inclinação
mm
Círculo de inclinação
mm
Dimensões da flange da bomba
mm
Dimensões da flange da bomba
mm
Dimensões da flange da bomba
mm
Dimensões da flange da bomba
mm
Número de orifícios dos parafusos
Número de orifícios dos parafusos
Dimensões da conexão do corpo da bomba
mm
Dimensões da conexão do corpo da bomba
mm
Length gusset/thread
0
Length gusset/thread
0
Wall thickness connection
0
Wall thickness connection
0
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Centre-to-centre holes
mm
Centre-to-centre holes
mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Altura da bomba
mm
Altura da bomba
0 mm
Diameter motor
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
17 mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Height pump housing
mm
Centre connection to end motor
mm
Thickness electrical cabinet
mm
Width electrical cabinet
mm
Dimensões
mm
Length electrical cabinet left
mm
Length electrical cabinet right
mm
Duração do trabalho
mm
Duração do trabalho
mm
Comprimento de construção
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Com invólucro isolante
yes
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD