??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 19
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
Flange connection PN 6/10
Lista materiale
2120614
Produktabbildung
codice articolo
digita il codice
Level Of Detail
fabbricante
WILO SE
breve testo
Pompa di ricircolo con rotore bagnato con raccordo a bocchettone oppure a flangia, motore EC con adattamento automatico delle prestazioni.
testo tenero
Pompa ad alta efficienza Wilo-Yonos MAXO plus regolata elettronicamente, Pompa di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Di serie con: *Modi di regolazione preselezionabili per un adattamento ottimale del carico: Δp-c (pressione differenziale costante), Δp-v (pressione differenziale variabile) *3 stadi di velocità (n = costante) *Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione dei messaggi di errore *Collegamento elettrico con il connettore Wilo *segnale di errore e contatto per la segnalazione cumulativa di blocco *Guscio termoisolante Con pompe flangiate - versioni con flangia: *Versione standard per pompe da DN 32 a DN 65: flangia combinata PN 6/10 (flangia PN 16 secondo EN 1092-2) per controflange PN 6 e PN 16 *Versione standard per pompe DN 80 / DN 100: flangia PN 6 (dimensionata PN 16 secondo EN 1092-2) per controflangia PN 6
Denominazione del prodotto
ETIM Class (EC)
EC010980
materiale dell\'involucro della pompa
Ghisa grigia
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EN-GJL-250
materiale girante
materiale girante
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
max. volume di trasporto
m³/h
max. altezza di trasporto
m
pressione di lavoro massima
bar
doppia pompa
false
collegamento elettrico
2 x M20x1.5
Kabellänge
0 mm
tensione nominale
230 V
numero di fasi
1
frequenza
50. 60 Hz
Corrente nominale
0.00 A
potenza motrice assorbita (P1)
kW
Pump power consumption (solpump)
W
Pump power consumption standby (solstandbypump)
W
Energy Efficiency Index (EEI)
0
classe di isolamento secondo IEC
F
circuito a pompa
0
numero di giri
0 1/min
controllo velocità di giri motore
Convertitore di frequenza
tipo di controllo velocità di giri
0
Communication
0
standard radio Bluetooth
no
standard radio WLAN 802.11
no
standard radio WLAN 802.11
no
Radio standard 5G
no
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
no
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
no
Interface PT100 / PT1000 / PTC
no
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
no
Interface pulse counter
no
contatto privo di potenziale (pulito)
no
con interfaccia di comunicazione RS 485
no
con interfaccia di comunicazione RS 232
no
supporta il protocollo per EtherNet/IP
no
supporta protocollo EIB
no
supporta protocollo PROFIBUS
no
supporta il protocollo per PROFINET IO
no
Supporting protocol for CAN/CANOpen
no
Supporting protocol for Modbus TCP
no
Supporting protocol for Modbus RTU
no
Supporting protocol for BACnet MS/TP
no
Supporting protocol for BACnet IP
no
Supporting protocol for LON/LONWorks
no
Supporting protocol for LIN Bus
no
temperatura media (funzionamento continuato)
-20.0 °C
temperatura ambiente
-20.0 °C
Connection on supply side
Diametro di collegamento fornitura laterale
Diametro di collegamento fornitura laterale
mm
livello di pressione flangia
bar
Connection standard inlet side
collegamento 2
diametro collegamento lato pressione
Diametro di collegamento lato mandata
mm
livello di pressione flangia
bar
Connection standard outlet side
forma della flangia
Flangia
lunghezza di montaggio
0 mm
grado di protezione (IP)
IPX4D
peso
kg
Angolo per il primo pozzo
°
Angolo per il primo pozzo
°
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
mm
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
mm
diametro esterno flangia
mm
diametro esterno flangia
mm
Dimensioni
24 mm
diametro foro del bullone
19 mm
diametro foro del bullone
19 mm
Diametro margine di tenuta
mm
Diametro margine di tenuta
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
diametro nominale
mm
diametro nominale
mm
collegamento diametro esterno tubo
mm
collegamento diametro esterno tubo
mm
Spessore margine di tenuta
3.0 mm
Spessore margine di tenuta
3.0 mm
circuito parziale
mm
circuito parziale
mm
Misure flangia pompa
mm
Misure flangia pompa
mm
Misure flangia pompa
mm
Misure flangia pompa
mm
numero di fori per viti
numero di fori per viti
dimensione collegamento involucro pompa
mm
dimensione collegamento involucro pompa
mm
Length gusset/thread
0
Length gusset/thread
0
Wall thickness connection
0
Wall thickness connection
0
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Centre-to-centre holes
mm
Centre-to-centre holes
mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
altezza della pompa
mm
altezza della pompa
0 mm
Diameter motor
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
17 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Height pump housing
mm
Centre connection to end motor
mm
Thickness electrical cabinet
mm
Width electrical cabinet
mm
Dimensioni
mm
Length electrical cabinet left
mm
Length electrical cabinet right
mm
lunghezza di lavoro
mm
lunghezza di lavoro
mm
Lunghezza costruttiva
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Con guscio isolante
yes
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD