??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 19
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
Flange connection PN 6/10
Nomenclature
2120614
Produktabbildung
numéro d'article
code de type
Level Of Detail
Fabricant
WILO SE
texte court
Circulateur à rotor noyé avec raccord fileté ou raccord à brides, moteur CE et adaptation automatique des performances hydrauliques.
texte d'appel d'offres
Circulateur à haut rendement Wilo-Yonos MAXO plus à variation électronique, Circulateur à rotor noyé, moteur synchrone selon la technologie ECM et régulation de puissance électronique intégrée pour le régulateur à pression différentielle continu. Utilisable pour toutes les applications de chauffage, de ventilation et de climatisation. De série avec : *Types de régulation présélectionnables pour une adaptation de la charge optimale : Δp-c (pression différentielle constante), Δp-v (pression différentielle variable) *3 vitesses (n = constante) *Affichage à LED pour le réglage de la valeur de consigne et affichage des messages d'erreur *Raccordement électrique avec fiche Wilo *Voyant de défaut et contact pour rapport de défauts centralisé *Coquille d'isolation thermique Avec les pompes à brides - modèles de brides : *Version standard pour les pompes DN 32 à DN 65 : Bride combinée PN 6/10 (bride PN 16 selon EN 1092-2) pour contre-brides PN 6 et PN 16 *Version standard pour les pompes DN 80/DN 100 : bride PN 6 (sélectionnée PN 16 selon EN 1092-2) pour contre-bride PN 6
Désignation du produit
ETIM Class (EC)
EC010980
matériau corps de pompe
Fonte grise
classe de qualité corps de pompe
EN-GJL-250
matériau de la turbine/roue de pompe
matériau de la turbine/roue de pompe
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
volume refoulé max.
m³/h
hauteur d’élévation max.
m
pression de travail max.
bar
pompe double
false
raccordement électrique
2 x M20x1.5
longueur du câble
0 mm
tension assignée
230 V
nombre de phases
1
fréquence
50. 60 Hz
courant nominal
0.00 A
puissance électrique du moteur (P1)
kW
Pump power consumption (solpump)
W
Pump power consumption standby (solstandbypump)
W
Energy Efficiency Index (EEI)
0
classe d’isolation selon IEC
F
circuit de pompe
0
régime
0 1/min
moteur à régulation du régime
Convertisseur de fréquence
type de réglage de vitesse
0
Communication
0
Bluetooth standardi
non
standard radio WLAN 802.11
non
standard radio WLAN 802.11
non
Radio standard 5G
non
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
non
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
non
Interface PT100 / PT1000 / PTC
non
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
non
Interface pulse counter
non
contact de commutation hors tension
non
avec interface de communication RS-485
non
avec interface de communication RS-232
non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
non
supporte le protocole KNX
non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
non
Supporting protocol for CAN/CANOpen
non
Supporting protocol for Modbus TCP
non
Supporting protocol for Modbus RTU
non
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP
non
Supporting protocol for BACnet IP
non
Supporting protocol for LON/LONWorks
non
Supporting protocol for LIN Bus
non
température moyenne (permanente)
-20.0 °C
température ambiante
-20.0 °C
raccord côté d’alimentation
diamètre raccordement côté alimentation
diamètre raccordement côté alimentation
mm
pression nominale de bride
bar
Connection standard inlet side
type raccordement 2
diamètre raccordement côté refoulement
diamètre raccordement côté refoulement
mm
pression nominale de bride
bar
Connection standard outlet side
forme de la plage
Bride
longueur d’encastrement
0 mm
indice de protection (IP)
IPX4D
poids
kg
Angle par rapport à la première sonde
°
Angle par rapport à la première sonde
°
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
diamètre externe de la bride
mm
diamètre externe de la bride
mm
Dimensions
24 mm
diamètre du trou de boulon
19 mm
diamètre du trou de boulon
19 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
diamètre intérieur nominal
mm
diamètre intérieur nominal
mm
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
mm
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3.0 mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3.0 mm
compas à pointe sèche
mm
compas à pointe sèche
mm
Dimensions de la bride de pompe
mm
Dimensions de la bride de pompe
mm
Dimensions de la bride de pompe
mm
Dimensions de la bride de pompe
mm
nombre de trous de vis
nombre de trous de vis
dimensions de raccordement corps de pompe
mm
dimensions de raccordement corps de pompe
mm
Length gusset/thread
0
Length gusset/thread
0
Wall thickness connection
0
Wall thickness connection
0
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Centre-to-centre holes
mm
Centre-to-centre holes
mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
hauteur pompe
mm
hauteur pompe
0 mm
Diameter motor
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
17 mm
Dimensions
mm
longueur raccord
mm
longueur raccord
mm
Dimensions
mm
Height pump housing
mm
Centre connection to end motor
mm
Thickness electrical cabinet
mm
Width electrical cabinet
mm
Dimensions
mm
Length electrical cabinet left
mm
Length electrical cabinet right
mm
durée de travail
mm
durée de travail
mm
Entraxe
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
avec coque isolante
yes
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés