??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 19
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
Flange connection PN 6/10
Lista de materiales
2120614
Produktabbildung
Número de artículo
Código de tipo
Level Of Detail
Fabricante
WILO SE
Texto corto
Glandless circulation pump with threaded connection or flange connection, EC motor with automatic power adjustment.
Texto tierno
Bomba de alta eficiencia Wilo-Yonos MAXO plus con regulación electrónica. Bomba circuladora de rotor húmedo, provista de motor síncrono resistente al bloqueo con tecnología ECM y regulación de potencia integrada para una regulación continua de la presión diferencial. Apta para todas las aplicaciones de calefacción, ventilación y climatización. De serie con: *Modos de regulación preseleccionables para un ajuste óptimo de la carga Δp-c (presión diferencial constante), Δp-v (presión diferencial variable) *3 velocidades (n = constante) *Indicación mediante LED para ajustar el valor de consigna y visualizar las indicaciones de fallo *Conexión eléctrica con el enchufe Wilo *Piloto de indicación de avería y contacto para la indicación general de avería *Coquilla termoaislante En el caso de bombas embridadas y ejecuciones embridadas: *Ejecución estándar para bombas DN 32 a DN 65: brida combinada PN 6/10 (brida PN 16 según EN 1092-2) para contrabridas PN 6 y PN 16 *Ejecución estándar para bombas DN 80 / DN 100: brida PN 6 (ejecución PN 16 según EN 1092-2) para contrabrida PN 6
Denominación del producto
ETIM Class (EC)
EC010980
Material del cuerpo de la bomba
fundición gris
Calidad del material del cuerpo de la bomba
EN-GJL-250
Material rueda ventilador/bomba
Material rueda ventilador/bomba
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Flujo volumétrico máximo
m³/h
Altura máxima de elevación
m
Máx. presión de trabajo
bar
Bomba doble
false
Conexión eléctrica
2 x M20x1.5
Longitud de cable
0 mm
Tensión nominal
230 V
Número de fases
1
Frecuencia
50. 60 Hz
Corriente nominal
0.00 A
Potencia de motor absorbida (P1)
kW
Pump power consumption (solpump)
W
Pump power consumption standby (solstandbypump)
W
Energy Efficiency Index (EEI)
0
Clase de aislamiento según IEC
F
Circuito de bombeo
0
Número de revoluciones
0 1/min
Regulación de la velocidad del motor
Convertidor de frecuencia
Modo de regulación de la velocidad
0
Communication
0
Estándar inalámbrico Bluetooth
no
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
no
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
no
Radio standard 5G
no
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
no
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
no
Interface PT100 / PT1000 / PTC
no
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
no
Interface pulse counter
no
Contacto de conmutación sin potencial
no
Con interfaz de comunicación RD 485
no
Con interfaz de comunicación RD 232
no
Soporta el protocolo Ethernet/IP
no
Soporta el protocolo EIB
no
Soporta el protocolo PROFIBUS
no
Soporta el protocolo PROFINET IO
no
Supporting protocol for CAN/CANOpen
no
Supporting protocol for Modbus TCP
no
Supporting protocol for Modbus RTU
no
Supporting protocol for BACnet MS/TP
no
Supporting protocol for BACnet IP
no
Supporting protocol for LON/LONWorks
no
Supporting protocol for LIN Bus
no
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
-20.0 °C
Temperatura ambiente
-20.0 °C
Connection on supply side
Diameter of connection on supply side
Outer pipe diameter connection inlet side
mm
Etapa de presión brida
bar
Connection standard inlet side
Conexión 2
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
mm
Etapa de presión brida
bar
Connection standard outlet side
Forma de la brida
Brida
Longitud de montaje
0 mm
Clase de protección (IP)
IPX4D
Peso
kg
Ángulo de la primera perforación
°
Ángulo de la primera perforación
°
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
mm
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
mm
Diámetro exterior de la brida
mm
Diámetro exterior de la brida
mm
Dimensiones
24 mm
Diámetro agujero para perno
19 mm
Diámetro agujero para perno
19 mm
Diámetro del canto de la junta
mm
Diámetro del canto de la junta
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Diámetro interior nominal
mm
Diámetro interior nominal
mm
Diámetro exterior de la toma
mm
Diámetro exterior de la toma
mm
Grosor del canto de la junta
3.0 mm
Grosor del canto de la junta
3.0 mm
Círculo graduado
mm
Círculo graduado
mm
Dimensiones de bridas de la bomba
mm
Dimensiones de bridas de la bomba
mm
Dimensiones de bridas de la bomba
mm
Dimensiones de bridas de la bomba
mm
Número de agujeros para tornillos
Número de agujeros para tornillos
Medida de acoplamiento del cuerpo de la bomba
mm
Medida de acoplamiento del cuerpo de la bomba
mm
Length gusset/thread
0
Length gusset/thread
0
Wall thickness connection
0
Wall thickness connection
0
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Centre-to-centre holes
mm
Centre-to-centre holes
mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Altura de la bomba
mm
Altura de la bomba
0 mm
Diameter motor
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
17 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Height pump housing
mm
Centre connection to end motor
mm
Thickness electrical cabinet
mm
Width electrical cabinet
mm
Dimensiones
mm
Length electrical cabinet left
mm
Length electrical cabinet right
mm
Longitud de trabajo
mm
Longitud de trabajo
mm
Longitud entre roscas
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
With insulation shell
yes
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD