??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 19
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
Flange connection PN 6/10
Kusovník
2120614
Produktabbildung
Číslo položky
Skriv kod
Level Of Detail
Výrobce
WILO SE
Kort text
Glandless circulation pump with threaded connection or flange connection, EC motor with automatic power adjustment.
Anbudstext
Vysoce účinné čerpadlo Wilo-Yonos MAXO plus elektronicky řízené, Mokroběžné oběhové čerpadlo, synchronní motor podle technologie ECM a integrovaná regulace výkonu pro plynulou regulaci rozdílu tlaku. Použitelné pro všechna topná, větrací a klimatizační zařízení. Sériově s: *Předvolitelné způsoby regulace umožňující optimální přizpůsobení zatížení: Δp-c (diferenční tlak konstantní), Δp-v (diferenční tlak variabilní) *3 stupně otáček (n = konstantní) *Indikace LED pro nastavení požadované hodnoty a zobrazení chybových hlášení *Elektrické připojení konektorem Wilo *Poruchová kontrolka a kontakt pro souhrnné hlášení poruchy *Tepelná izolace U přírubových čerpadel - přírubových provedení: *Standardní provedení pro čerpadla DN 32 až DN 65: Kombinovaná příruba PN 6/10 (příruba PN 16 dle EN 1092-2) pro protipříruby PN 6 a PN 16 *Standardní provedení pro čerpadla DN 80 / DN 100: Příruba PN 6 (dimenzovaná PN 16 dle EN 1092-2) pro protipřírubu PN 6
Název výrobku
ETIM Class (EC)
EC010980
Materiál skříně čerpadla
šedá litina
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EN-GJL-250
Oběžné kolo
Oběžné kolo
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Max. discharge flow
m³/h
Max. dopravní výška
m
Max. operating pressure
bar
Zdvojené čerpadlo
false
Elektrické připojení
2 x M20x1.5
Cable length
0 mm
Dimenzované napětí
230 V
Počet fází
1
Kmitočet
50. 60 Hz
Jmenovitý proud
0.00 A
Příkon motoru (P1)
kW
Pump power consumption (solpump)
W
Pump power consumption standby (solstandbypump)
W
Energy Efficiency Index (EEI)
0
Izolační třída podle IEC
F
Spínání čerpadel
0
Jmenovité otáčky
0 1/min
Regulace otáček motoru
Frekvenční měnič
Druh regulace otáček
0
Communication
0
Radio standard Bluetooth
žádný
Radio standard 2G / 3G / 4G
žádný
Radio standard 2G / 3G / 4G
žádný
Radio standard 5G
žádný
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
ne
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
ne
Interface PT100 / PT1000 / PTC
ne
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
ne
Interface pulse counter
ne
Potential free switch contact
žádný
With communication interface RS-485
ne
With communication interface RS-232
ne
Supporting protocol for EtherNet/IP
ne
Supporting protocol for KNX
ne
Supporting protocol for PROFIBUS
ne
Supporting protocol for PROFINET IO
ne
Supporting protocol for CAN/CANOpen
ne
Supporting protocol for Modbus TCP
ne
Supporting protocol for Modbus RTU
ne
Supporting protocol for BACnet MS/TP
žádný
Supporting protocol for BACnet IP
žádný
Supporting protocol for LON/LONWorks
žádný
Supporting protocol for LIN Bus
ne
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-20.0 °C
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-20.0 °C
Připojení strany přítoku
Průměr, připojení přítoku
Průměr, připojení přítoku
mm
Tlakový stupeň příruby
bar
Connection standard inlet side
Připojení 2
Průměr, připojení vypouštění
Průměr, připojení vypouštění
mm
Tlakový stupeň příruby
bar
Connection standard outlet side
Flange shape
Příruba
Konstrukční délka
0 mm
Třída krytí (IP)
IPX4D
Hmotnost
kg
Angle to first bolt hole
°
Angle to first bolt hole
°
Thickness flange (incl. sealing edge)
mm
Thickness flange (incl. sealing edge)
mm
Outer diameter of flange
mm
Outer diameter of flange
mm
Dimensions
24 mm
Diameter bolt hole
19 mm
Diameter bolt hole
19 mm
Diameter sealing edge
mm
Diameter sealing edge
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Nominal inner diameter
mm
Nominal inner diameter
mm
Outer pipe diameter connection
mm
Outer pipe diameter connection
mm
Thickness sealing edge
3.0 mm
Thickness sealing edge
3.0 mm
Pitch circle
mm
Pitch circle
mm
Pump flange dimensions
mm
Pump flange dimensions
mm
Pump flange dimensions
mm
Pump flange dimensions
mm
Number of bolt holes
Number of bolt holes
Connecting measure pump house
mm
Connecting measure pump house
mm
Length gusset/thread
0
Length gusset/thread
0
Wall thickness connection
0
Wall thickness connection
0
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Centre-to-centre holes
mm
Centre-to-centre holes
mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Pump height
mm
Pump height
0 mm
Diameter motor
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
17 mm
Diameter pump housing
mm
Connection length
mm
Connection length
mm
Dimensions
mm
Height pump housing
mm
Centre connection to end motor
mm
Thickness electrical cabinet
mm
Width electrical cabinet
mm
Distance to centre connection
mm
Length electrical cabinet left
mm
Length electrical cabinet right
mm
Working length
mm
Working length
mm
Port-to-port length
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
With insulation shell
yes
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model