??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
Flange connection PN 16
Nomenclature
2186298
Produktabbildung
numéro d'article
code de type
Level Of Detail
Fabricant
WILO SE
texte court
Circulateur double intelligent à rotor noyé avec raccord fileté ou raccord à brides, moteur à aimant permanent avec adaptation électronique des performances hydrauliques intégrée.
texte d'appel d'offres
Circulateur intelligent premium Wilo-Stratos MAXO-D Pompe double à rotor noyé en ligne à haut rendement avec adaptation électronique des performances hydrauliques. Pour l'eau de chauffage, l'eau froide et les mélanges eau-glycol. Indice d'efficacité énergétique (IEE) selon le type de pompe entre ≤ 0,17 et ≤ 0,19. Modes de régulation : *Adaptation automatique et continue de la puissance en fonction des besoins de l'installation, sans indication de la valeur de consigne Wilo-Dynamic Adapt plus (réglage d'usine). Jusqu'à 20 % d'économie d'énergie par rapport au mode de régulation dp-v. *Température constante (T-const.) *Température différentielle constante (dT-const.) *Optimisation du débit de la pompe primaire, en fonction des besoins, grâce à la mise en réseau et à la communication avec plusieurs pompes (Multi-Flow Adaptation). *Débit constant (Q-const.) *Régulateur à pression différentielle dp-c sur un point éloigné dans la tuyauterie (régulation du point critique) *Pression différentielle constante (dp-c) *Pression différentielle variable (dp-v) avec saisie du point de fonctionnement nominal en option *Vitesse de rotation constante (n-const.) *Régulation PID définie par l'utilisateur Fonctions : *Mesure de quantité de chaleur *Mesure de la quantité de froid *Arrêt automatique du circulateur à la détection d'un débit nul (No-Flow Stop) *Commutation entre les modes Chauffage et Froid (automatique, externe et manuelle) *Limitation du débit réglable à l'aide de la fonction Q-Limit (Qmin. et Qmax.) *Modes de fonctionnement en pompe double : Marche parallèle avec rendement optimisé pour dp-c et dp-v, mode de fonctionnement réserve/principal *Sauvegarde et réinitialisation des paramètres de la pompe (3 points de restauration) *Affichage des rapports de défauts et messages d'avertissement en texte clair avec proposition de mesures correctives *Fonction de purge pour purge automatique de la chambre rotororique *Fonctionnement ralenti automatique *Fonction de dégommage automatique et protection moteur intégrale intégrée *Détection du fonctionnement à sec Affichage : *Mode de régulation *Valeur de consigne *Débit *Température *Puissance absorbée *Consommation électrique *Influences actives (p. ex. ARRÊT, No-Flow Stop) Version : *2 entrées analogiques configurables : 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA et PT1000 conventionnel ; alimentation électrique avec +24 V CC *2 entrées numériques configurables (Ext. Off, Ext. Min, Ext. Max, chauffage/refroidissement, commande manuelle de forçage (gestion technique centralisée dissociée), verrouillage (verrouillage des touches et protection de la configuration de commande à distance)) *2 relais de signalisation configurables pour les rapports de défauts et de marche *Emplacement pour modules CIF Wilo avec interfaces pour gestion technique centralisée GTC (accessoires en option : modules CIF Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR, CANopen) *Wilo Net comme bus de système Wilo pour la communication entre produits Wilo, p. ex. Multi-Flow Adaptation, fonctionnement pompe double et Wilo-Smart Gateway *Sonde de température intégrée *Régime de secours automatique en cas de conditions spéciales (vitesse de rotation de la pompe définissable), p. ex. en cas de défaut de la communication bus ou des valeurs de capteur *Écran couleur graphique (4,3 pouces) avec commande par élément de pilotage manuel *Lecture et réglage des données d'exploitation ainsi que, p. ex., création d'un protocole de mise en service par interface Bluetooth (sans accessoire supplémentaire) à l'aide de l'application Wilo-Assistant *Pilotage pompe double intégré (les pompes doubles sont câblées) en cas d'utilisation de 2 pompes simples comme unité de pompe double, connexion via Wilo Net *Détection de rupture de câble en cas de signal analogique (avec 2-10 V ou 4-20 mA) *Possibilité d'installation en extérieur avec protection contre les intempéries conformément à la notice de montage et de mise en service *Date et heure préréglées Contenu de la livraison *Pompe *2x Wilo-Connector optimisé pour toutes les tailles de construction *4 passes-câbles à vis M16 x 1,5 *Rondelles pour vis de brides M12 et M16 (pour diamètres nominaux de raccordement DN 32 à DN 65) *2 joints d'étanchéité avec raccord fileté *Notice de montage et de mise en service, compacte Accessoire en option : *Module CIF : Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet MS/TP, LON, PLR, CANopen *Capteur PT 1000 (B) à appliquer sur la tuyauterie (pour eau chaude sanitaire) *Capteur PT 1000 (AA) pour montage en doigt de gant *Capteur de pression différentielle *Smart-Gateway
Désignation du produit
ETIM Class (EC)
EC010980
matériau corps de pompe
Fonte grise
classe de qualité corps de pompe
EN-GJL-250
matériau de la turbine/roue de pompe
PPS-GF40
matériau de la turbine/roue de pompe
Plastic (PPS - 40% GF)
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
volume refoulé max.
m³/h
hauteur d’élévation max.
m
pression de travail max.
16.0 bar
pompe double
true
raccordement électrique
5 x M16x1.5
longueur du câble
0 mm
tension assignée
230 V
nombre de phases
1
fréquence
50. 60 Hz
courant nominal
0.00 A
puissance électrique du moteur (P1)
kW
Pump power consumption (solpump)
W
Pump power consumption standby (solstandbypump)
W
Energy Efficiency Index (EEI)
classe d’isolation selon IEC
F
circuit de pompe
0
régime
0 1/min
moteur à régulation du régime
Convertisseur de fréquence
type de réglage de vitesse
0
Communication
0
Bluetooth standardi
0
standard radio WLAN 802.11
0
standard radio WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
contact de commutation hors tension
0
avec interface de communication RS-485
0
avec interface de communication RS-232
0
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
0
supporte le protocole KNX
0
protocole pris en charge pour PROFIBUS
0
protocole pris en charge pour PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
oui
Supporting protocol for LIN Bus
0
température moyenne (permanente)
-10.0 °C
température ambiante
-10.0 °C
raccord côté d’alimentation
diamètre raccordement côté alimentation
diamètre raccordement côté alimentation
mm
pression nominale de bride
PN 16 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
type raccordement 2
diamètre raccordement côté refoulement
diamètre raccordement côté refoulement
mm
pression nominale de bride
PN 16 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
forme de la plage
Bride
longueur d’encastrement
0 mm
indice de protection (IP)
IPX4D
poids
kg
Angle par rapport à la première sonde
°
Angle par rapport à la première sonde
°
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
diamètre externe de la bride
mm
diamètre externe de la bride
mm
Dimensions
29 mm
diamètre du trou de boulon
19 mm
diamètre du trou de boulon
19 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
Dimensions
0
Dimensions
0
Dimensions
0
Dimensions
0
diamètre intérieur nominal
mm
diamètre intérieur nominal
mm
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
mm
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3.0 mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3.0 mm
compas à pointe sèche
mm
compas à pointe sèche
mm
Dimensions de la bride de pompe
0
Dimensions de la bride de pompe
0
Dimensions de la bride de pompe
0
Dimensions de la bride de pompe
0
nombre de trous de vis
nombre de trous de vis
dimensions de raccordement corps de pompe
mm
dimensions de raccordement corps de pompe
mm
Length gusset/thread
0
Length gusset/thread
0
Width oval flange
0
Width oval flange
0
Centre-to-centre holes
mm
Centre-to-centre holes
mm
Length oval flange
0
Length oval flange
0
hauteur pompe
mm
Diameter motor
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
Dimensions
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
longueur raccord
mm
longueur raccord
mm
Dimensions
mm
Height pump housing
mm
Centre connection to end motor
mm
Thickness electrical cabinet
mm
Width electrical cabinet
mm
Dimensions
mm
Length electrical cabinet left
mm
Length electrical cabinet right
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
durée de travail
0 mm
durée de travail
0 mm
Entraxe
mm
avec coque isolante
0
raccordement
Bride
Dimensions
0
Dimensions
mm
Dimensions
10.000
Dimensions
10.000
Dimensions
15.000 mm
Dimensions
mm
Dimensions
Dimensions
Dimensions
22.000
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés